SLC440-ER-1850-30-01
Tuotenumero:103009296

Tuotekuvaus
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Integroitu asennustyökalu
- Integroitu kontaktorin valvonta
- Parasta prosessiturvallisuutta
- Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
Tilaustiedot
TuotekuvausSLC440-ER-1850-30-01
Tuotenumero (tilausnumero)103009296
EAN (European Article Number)4030661458731
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss number, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusECOLAB
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Huomautus (ohjelmisto-versio)as of 2021 Version 3.1
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi20ms
Bruttopaino3.030g
Bluetooth transmission power, maximum2µW
Bluetooth transmission frequency2.400 … 2.483GHz
Radiation emission level to EN 12198-1Category 0
Risk group classification of lamp systems to EN 62471free group
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
Kontaktorin valvonta, integroituKyllä
Valosäteiden koodaus Kyllä
LoppuhäivitystoimintoKyllä
7-segmenttinen näyttöKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
BluetoothKyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä92
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit4
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s30mm
Suojausalueen korkeus1.850mm
Suojausalueen korkeus, minimi3mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0,3m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi10m
NoteReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12, 8-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 4-napainen
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi100m
Liitäntä (mekaaninen)with metal thread
Mekaaniset tiedot - Mitat
Lähettimen korkeus1.931mm
Vastaanotimen korkeus1.941mm
Pituus33mm
Leveys27,8mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz
Iskunkestävyys10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29
Protection classIII
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -10 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current, Emitter200mA
Rated operating current, Receiver700mA
Electrical data - Control inputs
Designation, Control inputsRelease/restart and Restart 2
Switching thresholds0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Current consumption0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Actuation time for manual start50 … 1500ms
Notesignal transmission in case of falling edge
Electrical data - Control inputs EDM
Designation, Contactor controls EDM (Feedback circuits)Contactor control
Switching thresholds0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Current consumption0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Reaction time of the external devices, maximum500ms
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputsOSSD 1 and OSSD 2
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,25A
TurvalähtöOSSD, short-circuit proof, p-type
Leakage current Ir, maximum1mA
Test pulse interval, typical750ms
Test pulse duration, maximum0,1ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC3
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2C3
Load capacity, maximum2,2µF
Load inductance, maximum2H
NoteThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Switching voltage0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
NoteAccording to EN 61131-2
NoteIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Conduction resistance, maximum2,5Ω
Tilanäyttö-LED 01
LED statusOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth
LED positionReceiver
Tilanäyttö-LED 02
LED statustransmitting and status
LED positionEmitter
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A
Nastojen liitännät
ConnectionReceiver
PIN 1Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
PIN 224 VDC power supply
PIN 3OSSD 1 Safety output 1
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2
PIN 6DOUT Operating Mode
PIN 70 VDC power supply
PIN 8Contactor control Input EDM
ConnectionEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2COD1 Coding 1
PIN 30 VDC power supply
PIN 4COD2 Coding 2
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääSarja, jossa 2 kiinnityskulmaa
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.10.2026 klo 23.12