SLC440AS-ER-0890-14
Tuotenumero:103007486


Tuotekuvaus
- Erottelukyky 14 mm
- Tunnistusetäisyys 0,3 m … 7 m
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Turva-alueen korkeus 170 mm - 1770 mm
- Parametroitavat ohitustoiminnot
- Tilavalon integroitu