SLC440COM-ER-0490-35
Tuotenumero:103004001

Tuotekuvaus
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Automaattikäynnistys tai uudelleenkäynnistyksen esto
- Integroitu asennustyökalu
- Parasta prosessiturvallisuutta
- Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
Tilaustiedot
TuotekuvausSLC440COM-ER-0490-35
Tuotenumero (tilausnumero)103004001
EAN (European Article Number)4030661435404
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss number, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Huomautus (ohjelmisto-versio)as of 2024 Version 4.0
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi10ms
Bruttopaino920g
Bluetooth transmission power, maximum2µW
Bluetooth transmission frequency2.400 … 2.483GHz
Radiation emission level to EN 12198-1Category 0
Risk group classification of lamp systems to EN 62471free group
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä16
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit4
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s35mm
Suojausalueen korkeus490mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0,3m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi7m
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12 , 5-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 4-napainen
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi100m
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus33mm
Leveys27,8mm
Korkeus531mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz
Iskunkestävyys10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29
Protection classIII
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -20 % / +20 %
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current, Emitter200mA
Rated operating current, Receiver700mA
Electrical data - Control inputs
Designation, Control inputsRelease / restart interlock
Actuation time for manual start100 … 1500ms
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputsOSSD 1 and OSSD 2
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,25A
TurvalähtöOSSD, short-circuit proof, p-type
Leakage current Ir, maximum1mA
Test pulse interval, typical750ms
Test pulse duration, maximum0,15ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Load capacity, maximum0,05µF
Load inductance, maximum2H
NoteThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Switching voltage0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
NoteAccording to EN 61131-2
NoteIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Tilanäyttö-LED 01
LED statusOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LED positionReceiver
Tilanäyttö-LED 02
LED statustransmitting and status
LED positionEmitter
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
Nastojen liitännät
ConnectionReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
ConnectionEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Do not connect a signal (do not wire)
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Do not connect a signal (do not wire)
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääSarja, jossa 2 kiinnityskulmaa
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.07.2026 klo 13.16