SLC445-ER-0170-30-01
Tuotenumero:103005403

Tuotekuvaus
- monitoiminen
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Integroitu asennustyökalu
- Integroitu kontaktorin valvonta
- Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
Tilaustiedot
TuotekuvausSLC445-ER-0170-30-01
Tuotenumero (tilausnumero)103005403
EAN (European Article Number)4030661436166
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss number, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditCLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1
Huomautus (ohjelmisto-versio)as of 2024 Version 1.0
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi10ms
Bruttopaino580g
Radiation emission level to EN 12198-1Category 0
Risk group classification of lamp systems to EN 62471free group
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
passivointiKyllä
PakkoajoKyllä
Tahtikäyttö mahdollinen Kyllä
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
Kontaktorin valvonta, integroituKyllä
Valosäteiden koodaus Kyllä
LoppuhäivitystoimintoKyllä
7-segmenttinen näyttöKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
alennettu resoluutio Kyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä8
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit4
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s30mm
Suojausalueen korkeus170mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0,3m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi10m
NoteReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12, 12-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 4-napainen
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi100m
Liitäntä (mekaaninen)with metal thread
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus33mm
Leveys27,8mm
Anturin korkeus (vastaanotin)261mm
Anturin korkeus (lähetin)251mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz
Iskunkestävyys10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29
Protection classIII
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -10 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current, Emitter200mA
Rated operating current, Receiver700mA
Electrical data - Power supply external devices
Designation, Power supplyML
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current250mA
Electrical data - Control inputs
Designation, Control inputsS1, S2, MSG 1 and MSG 2
Switching thresholds0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Current consumption0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Actuation time for manual start50 … 1500ms
Notesignal transmission in case of falling edge
Electrical data - Control inputs EDM
Designation, Contactor controls EDM (Feedback circuits)D_IN
Switching thresholds0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Current consumption0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Reaction time of the external devices, maximum500ms
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputsOSSD 1 and OSSD 2
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,25A
TurvalähtöOSSD, short-circuit proof, p-type
Leakage current Ir, maximum1mA
Test pulse interval, typical750ms
Test pulse duration, maximum0,1ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC3
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2C3
Load capacity, maximum2,2µF
Load inductance, maximum2H
NoteThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Switching voltage0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
NoteAccording to EN 61131-2
NoteIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Conduction resistance, maximum2,5Ω
Tilanäyttö-LED 01
LED statusOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information
LED positionReceiver
Tilanäyttö-LED 02
LED statustransmitting and status
LED positionEmitter
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling
Nastojen liitännät
ConnectionReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 20 VDC power supply
PIN 3Release S1 Input Release S1
PIN 4OSSD 1 Safety output 1
PIN 5D_OUT Operating Mode
PIN 6OSSD 2 Safety output 2
PIN 7Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used
Cyclic mode: not used
PIN 8Input Release S2
PIN 9Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM
Cyclic mode: D_IN Input EDM
PIN 10Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
PIN 11Not used
PIN 12Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
ConnectionEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2COD1 Coding 1
PIN 30 VDC power supply
PIN 4COD2 Coding 2
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääSarja, jossa 2 kiinnityskulmaa
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.07.2026 klo 17.05