SLG 415T-E/R0500-02-12
Tuotenumero:101170471
Arkisto

Tuotekuvaus
- integroidut optiset passivointianturit kaksisuuntaiseen passivointiin
- 2 ristiin asennettua passivointivalokennoa
- Luokka (ISO 13849-1) 4
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLG 425I)
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLG 415T-E/R0500-02-12
Tuotenumero (tilausnumero)101170471
EAN (European Article Number)4030661305066
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
eCl@ss number, version 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Design of multi-ray photoelectric barrierLähetin ja vastaanotin erillään
Kotelon materiaaliAlumiini
Valosäteiden etäisyys500mm
Reaktioaika, maksimi7ms
Bruttopaino10.000g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
EnnakkovaroitusKyllä
passivointiKyllä
PakkoajoKyllä
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
Valosäteiden koodaus Kyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä1
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä2
Turvaluokitus
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit4
Mekaaniset tiedot
Suojausalueen korkeus510mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi1m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi2,5m
Wave length of the laserdiode950nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia M23, 19-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 5-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus50mm
Leveys60mm
Korkeus776mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Storage and transport temperature-20 ... +70 °C
Protection classIII
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali24V
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus6W
Lähettimen sähköinen virrankulutus3W
Kaapelin pituus, maksimi100m
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,5A
Turvalähtöp-type
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääLähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSCR 402R-301
Huomautus
Note (General)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 13.20