SLG440AS-ER-0500-02
Tuotenumero:103007551

Tuotekuvaus
- Turva-alueen korkeus 500 mm
- 2 -säteinen
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Tunnistusetäisyys 0,3 m … 12 m
- Parametroitavat ohitustoiminnot
- Tilavalon integroitu
Tilaustiedot
TuotekuvausSLG440AS-ER-0500-02
Tuotenumero (tilausnumero)103007551
EAN (European Article Number)4030661449333
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
eCl@ss number, version 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditCLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Toimintaperiaateoptoelektroninen
Kotelon materiaaliAlumiini
Valosäteiden etäisyys500mm
Reaktioaika, maksimi18ms
Bruttopaino1.030g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
LoppuhäivitystoimintoKyllä
7-segmenttinen näyttöKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Valosäteiden lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 62061
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit4
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s500mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0,3m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi12m
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12 , 5-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 4-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
Vastaanotimen korkeus663mm
Pituus33mm
Leveys27,8mm
Anturin korkeus (lähetin)643mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys10 g / 16 ms
Protection classIII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi50mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P1Säteilylaatu alhainen
AS-i Parameter bits, P2Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P3Laitevirhe (FID)
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)FID: oheislaitevirhe
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Power consumption, Receiver150mA
Power consumption, Transmitter75mA
Rated operating voltage24VDC
Fuse rating4A
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(1) Vihreä/punainen LED: (AS-i Duo LED): Syöttöjännite / Vestintävirhe / Orjaosoite = 0 / Oheislaitevirhe tunnistettu
Huomautus
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.09.2026 klo 08.51