SMS 3 25-50
Tuotenumero:101138354
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SMS 4 / SMS 5)
- Erittäin vankka malli
- Modulaarinen turvamattojärjestelmä
- Erikoiskokoja tilauksesta
- Huoltovapaa
- 100% toimintapintaa
- Helppo asennus
- Liukumaton pinta
- Erinomainen kemikaalien kestävyys
- päätevastusta ei tarvita
- Ei muita pohjalevyjä
- 4-johtiminen yhdyskaapeli
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSMS 3 25-50
Tuotenumero (tilausnumero)101138354
EAN (European Article Number)4030661281216
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
eCl@ss number, version 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13850
Materiaalikestävyys (happo)hyvä - erinomainen
Pinnan materiaali / pintamateriaaliplastisol
Reaktioaika, maksimi50ms
Bruttopaino3.098g
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi5.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)>> 1 miljoonaa toimintaa EY-prototyyppitestissä
Toimintavoima, maksimi300N
Admissable load20N/mm2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus6m
Pistokeliitinkaapeli
Kaapelikoko, maksimi4 x 0,75 mm²
johdon poikkipinta-ala18AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus500mm
leveys250mm
Korkeus12mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Storage and transport temperature-20 ... +50 °C
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Huomautus - Kemikaalikestävyys
Materiaalikestävyys (vesi)Erinomainen
Materiaalikestävyys (alkoholi)Hyvä
Materiaalikestävyys (aldehydi)hyvä - erinomainen
Materiaalikestävyys (mineraalihappo)hyvä - erinomainen
Materiaalikestävyys (orgaaninen happo)hyvä - erinomainen
Materiaalikestävyys (petrooli)keskimääräinen - hyvä
Materiaalikestävyys (öljy)Hyvä
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.08.2026 klo 15.55