SMS 5-1115-1210
Tuotenumero:103034306

Tuotekuvaus
- valetulla profiililuiskalla 30 mm
- Vankka rakenne
- Modulaarinen turvamattojärjestelmä
- Erikoiskokoja tilauksesta
- Huoltovapaa
- Helppo asennus
- Liukumaton pinta
- Erinomainen kemikaalien kestävyys
- päätevastusta ei tarvita
- Ei muita pohjalevyjä
- 2 x 2-johtiminen yhdyskaapeli
Tilaustiedot
TuotekuvausSMS 5-1115-1210
Tuotenumero (tilausnumero)103034306
EAN (European Article Number)4030661535319
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
eCl@ss number, version 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Pinnan materiaali / pintamateriaaliPolyurethane PUR
Shore hardness78 ±5 A
Grammage26kg/m2
Reaktioaika, maksimi25ms
MaintenanceAnnual maintenance is recommended.maintenance free
Bruttopaino40.000g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sarjaan kytkettäväKyllä
Turvaluokitus
Performance Level, up tod
Luokka EN ISO 13849 mukaan3
Safety Integrity Level (SIL) 2
Mission time20Year(s)
Note (Category)Maks. 52000 kytkentäjaksoa/vuosi maks. 60 % kosketinkuormituksella. Muita sovelluksia pyydettäessä
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentoshort side
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Toimintavoima150N
Note (Actuating force)Pyöreällä rungolla Ø 80 mm
Inactive border42mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus6m
Pistokeliitinkaapeli
Number of cable wires4
johdon poikkipinta-ala0,34mm²
johdon poikkipinta-ala22AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus1.210mm
leveys1.115mm
Korkeus14mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Huomautus - Kemikaalikestävyys
Materiaalikestävyys (vesi)resistentti
Materiaalikestävyys (10 % happo)resistentti
Materiaalikestävyys (10 % emäs)resistentti
Materiaalikestävyys (bensiini)resistentti
Materiaalikestävyys (öljy)resistentti
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 02.09.2026 klo 05.33