SRB-E-201ST
SRB-E-201ST
- STOP 0 Toiminto
- 1 oder 2-kanavainen valvonta
- Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
- Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta EN 574 IIIC mukaan
- 2 Turvalähdöt 5,5 A
- 1 Hälytyslähtö
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SRB-E-201ST |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103008067 |
EAN (European Article Number) |
4030661478456 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
EN 60068-2-78 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu |
Bruttopaino |
130 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulake |
Kyllä |
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Irrotettavat liittimet |
Kyllä |
Käynnistystulo |
Kyllä |
Takaisinkytkentäpiiri |
Kyllä |
Automaattinen reset-toiminto |
Kyllä |
Palautus laskevalla reunalla |
Kyllä |
Maasuluntunnistus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Integroitu näyttö, virhekoodi |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
5 |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Turvalähtöjen lukumäärä, STOP 0 |
2 |
Apukosketinlähtöjen lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Stop-Luokka |
0 |
Turvaluokitus - Digitaaliturvalähdöt
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
PFD value |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,5 Nm |
Allowed type of cable |
solid single-wire flexible |
Liitäntä (mekaaninen) |
Irrotettavat ruuviliittimet |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
22,5 mm |
Korkeus |
98 mm |
Syvyys |
115 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisvirta |
100 mA |
Nimellisjännite DC, minimi |
19,2 VDC |
Nimellisjännite DC, maksimi |
28,8 VDC |
Sähköinen virrankulutus |
2,4 W |
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti |
10 ms |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti |
10 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
150 ms |
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
150 ms |
Kytkentätaajuus, maksimi |
1 Hz |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
5,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
3,5 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Tilanäyttö
Indicated operating states |
Sisäinen käyttöjännite Ui Baustein-Status Fault codes |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvatunnistin avattava suojus Hätäpysäytyspainikkeet Köysihätäpysäyttimet Turvavaloverho Kaksinkäsinkäyttölaitteet |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UKCA Declaration of Conformity
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kytkentäesimerkki
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB-E-201LC SRB-E-201ST SRB-E-301ST |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Relay safety combination for emergency-stop circuits, safety guard monitoring, magnetic safety switches, safety mats, two-hand controls and AOPDs |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13851:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln ID n°: 0035 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 14, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 2.9.2025 11.38