SRB-E-232ST
Tuotenumero:103014308

Tuotekuvaus
- STOP 0 / 1 Toiminto
- 1 oder 2-kanavainen valvonta
- 2 Turvalähdöt STOP 0
- 3 turvakoskettimet STOP 1
- Päästöviive 0 … 30 s
Tilaustiedot
TuotekuvausSRB-E-232ST
Tuotenumero (tilausnumero)103014308
EAN (European Article Number)4030661500270
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino170g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus laskevalla reunallaKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, virhekoodiKyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ledien lukumäärä6
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä, STOP 13
Turvalähtöjen lukumäärä, STOP 02
Apukosketinlähtöjen lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stop-Luokka01
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
PFH value1,25 x 10⁻⁸/h
PFD value5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Turvaluokitus - Digitaaliturvalähdöt
Performance Level, up toe
Category4
PFH value2,66 x 10⁻⁹/h
PFD value2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,5Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Irrotettavat ruuviliittimet
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus98mm
Syvyys115mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Rated impulse withstand voltage Uimp, relay output4kV
Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -20 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VDC
Nimellisjännite DC, minimi19,2VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Sähköinen virrankulutus3W
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti10ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti10ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen150ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen150ms
Kytkentätaajuus, maksimi0,3Hz
Koskettimen materiaali, sähköinenAg-Ni, itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum1mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-122A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum1A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesBaustein-StatusFault codesSisäinen käyttöjännite Ui
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusHätäpysäytyspainikkeetKöysihätäpysäyttimetsuojusTurvatunnistinTurvavalokennotTurvavaloverho
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.11.2026 klo 00.49