SRB-E-301MC-CC
Tuotenumero:103016932

Tuotekuvaus
- Koskee sovelluksia luokkaan 4 / PL e ja SIL 3 saakka
- 1- tai 2-kanavainen signaalinkäsittely
- Käynnistys-/takaisinkytkentäpiirin valvonta
- Vaihtoehtoisesti oikosulun tunnistus
- 3 Turvakoskettimet Stop-luokka 0
Tilaustiedot
TuotekuvausSRB-E-301MC-CC
Tuotenumero (tilausnumero)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULusIFA
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino250g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulakeKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ledien lukumäärä5
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä, STOP 03
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH value6,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg value4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin IEC 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0,2 mm², jäykkä0,2 mm², taipuisa0.25 mm², flexible with conductor ferrule
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², jäykkä1,5 mm², taipuisa1.5 mm², flexible with ferrule
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Removable cage terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus98mm
Syvyys115mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Rated operating voltage24VDC
Sähköinen virrankulutus2,9W
Sähköinen virrankulutus5VA
Sähköinen varmistus, maksimi1A
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, maksimi50ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi10ms
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, maksimi120ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen20ms
Kytkentätaajuus, maksimi0,3Hz
Koskettimen materiaali, sähköinenAg-Ni, itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Electrical data - Control inputs EDM
Designation, Contactor controls EDM (Feedback circuits)X2
Current consumption at 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Designation, Safety inputsX1 und X2
Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Relelähtö (apukosketin)
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesReleiden K1 tilaReleiden K2 tilaSisäinen käyttöjännite UiUB: syöttöjännite olemassa
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusHätäpysäytyspainikkeetKöysihätäpysäyttimetsuojusTurvatunnistinTurvavalokennotTurvavaloverho
Application Conditions – Permissible Installation Altitude
Additional information on permissible installation altitude up to 4,000 mThe values specified in the technical data apply when the product is used at installation altitudes of up to and including 2,000 m above sea level.
At installation altitudes above 2,000 m and up to a maximum of 4,000 m above sea level, the following rest
Overvoltage category, Insulation valuesIII
Degree of pollution, Insulation values2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs50V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs0,8kV
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum50VAC
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum6A
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.10.2026 klo 23.09