SRB031MC-24V/1,1SEC
Tuotenumero:101190685

Tuotekuvaus
- Sopii turvamagneettikytkimille
- 3 turvakoskettimet, STOP 1
- 1 Hälytyslähtö
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot
- Sopii pulssitettujen jännitelähtöjen (AOPD) signaalinkäsittelyyn, esim. turvavalopuomit/verhot
Tilaustiedot
TuotekuvausSRB031MC-24V/1,1SEC
Tuotenumero (tilausnumero)101190685
EAN (European Article Number)4250116202256
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino250g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulakeKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä4
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä3
Apukosketinlähtöjen lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-Luokka01
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 1, up tod
Luokka, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
PFH-arvo, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Rated operating voltage24VDC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi26.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi26.4VAC
Nimellisjännite DC, minimi20,4VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Sähköinen virrankulutus2W
Sähköinen virrankulutus4,9VA
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti1.100ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti1.100ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen100ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen100ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgSn0. Ag-Ni, itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesReleiden K1 tilaReleiden K2 tilaSisäinen käyttöjännite Ui
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)HätäpysäytyspainikkeetKöysihätäpysäyttimetsuojusTurvatunnistinTurvavaloverho
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.08.2026 klo 23.23