SRB101EXi-1A
Arkisto
Tuotenumero:101196285

Tuotekuvaus
- Automaattinen reset-toiminto
- 1 turvakosketin
- Soveltuu hätäpysäytys-, turvalaite- ym. piirien valvontaan
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSRB101EXi-1A
Tuotenumero (tilausnumero)101196285
EAN (European Article Number)4250116202379
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEXIECExINMETROPESO
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Räjähdyssuojausalueet2
Räjähdyssuojausluokka3G
RäjähdyssuojausmerkinnätD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Yleiset ominaisuudet
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino230g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ledien lukumäärä5
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up toe
Luokka, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-arvo, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time15Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0,25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys10 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Virrankulutus57mA
Rated operating voltage24VDC
Nimellisjännite DC, minimi20,4VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-132A
Sähköinen virrankulutus3W
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti20ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi20ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen300ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen20ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi30Ω
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)HätäpysäytyspainikkeetKöysihätäpysäyttimetsuojusTurvatunnistin
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)1 turvaoven (-ovien) valvonta, kaikki varustettu BNS-turvamagneettikytkimelläAutomaattinen resetointi: automaattinen resetointi ohjelmoidaan yhdistämällä takaisinkytkentäpiiri päätteisiin X1/X2. Jos takaisinkytkentäpiiriä ei tarvita,liittimet oikosuljetaan keskenään.Jos vain yksi ulkoinen rele tai kontaktori kytkevät kuorman, järjestelmä voidaan luokitella luokkaan 3 tai ISO 13849-1 kuuluvaksi vain, jos ”Ulkoisten kytkentälaitteiden toimintavirhe” -vika on poissuljettu ja dokumentoitu, esim. luotettavien ylimitoitettKytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.Suojaoven valvontaan enintään PL e ja luokka 4Takaisinkytkentäpiiri valvoo kontaktorien KA ja KB tilaa.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.07.2026 klo 10.29