SRB206SQ-230V
Tuotenumero:101174016
Arkisto

Tuotekuvaus
- 2 turvakoskettimet, STOP 0
- 6 Hälytyslähdöt
- Enintään 6 turvalaitteen samanaikainen valvonta
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
Varatuotenumero101177163
TuotekuvausSRB206SQ-230V
Tuotenumero (tilausnumero)101174016
EAN (European Article Number)4250116201891
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino400g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulakeKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus laskevalla reunallaKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä6
Ledien lukumäärä4
Avautuvien kosk. lukumäärä12
Turvakoskettimien lukumäärä2
Apukosketinlähtöjen lukumäärä6
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up tod
Luokka, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0> 60%
PFH-arvo, Stop 02,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys45mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage48 ... 240 VAC
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage48 ... 240 VAC
Nimellisvirta275mA
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi48VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi240VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi48VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi240VAC
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-156A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-136A
Sähköinen virrankulutus6,8W
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi30ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen50ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgCdO, itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesReleiden K1 tilaReleiden K2 tilaSisäinen käyttöjännite Ui
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)HätäpysäytyspainikkeetKöysihätäpysäyttimetsuojus
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Anturissa ilmenevä yksittäisvika ei aiheuta suojauksen menetystäAutomaattinen resetointi: automaattinen resetointi ohjelmoidaan yhdistämällä takaisinkytkentäpiiri päätteisiin X1/X3. Jos takaisinkytkentäpiiriä ei tarvita,liittimet oikosuljetaan keskenään.Jos valvottavia turvaovia on enemmän, ne on kytkettävä kytkentäkaavion mukaisesti.Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.Ohjain tunnistaa valvontapiirissä olevan oikosulun, johdinkatkon ja maasulun.Relelähdöt: 2-kanavainen ohjaus kontaktorien tai releiden pakkotoimisten koskettimien kautta mahdollistaa koskettimien kapasiteetin tai lukumäärän lisäämiseen .Suojatoiminto säilyy yksittäisen toimintahäiriön tapahtuessa. Jotkut, ei kuitenkaan kaikki, virheet tunnistetaan. Tunnistamattomien virheiden kerääntyminen voi aiheuttaa turvatoiminnon menetyksen.Tulotaso: Esimerkissä näkyy turvaoven kaksikanavainen valvonta, jossa kaksi rajakytkintä, joista toinen pakkoavauksella, ulkoisella kuittauspainikkeella (R); ristiinjohdotuksen valvonta ja takaisinkytkentäpiiri (H2).
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.10.2026 klo 23.30