SRB219IT-24VAC/DC
Tuotenumero:101158208
Arkisto

Tuotekuvaus
- Monitoimiturvareleyksikkö tarkkaan diagnosointiin ja visualisointiin
- Sopii turvamagneettikytkimille
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot
- Sopii pulssitettujen jännitelähtöjen (AOPD) signaalinkäsittelyyn, esim. turvavalopuomit/verhot
- 1 + 8 Hälytyslähdöt
- 2 turvakoskettimet, STOP 0;
1 turvakosketin, STOP 1 (säädettävä 1 … 30 s)
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
Varatuotenumero101159512
TuotekuvausSRB219IT-24VAC/DC
Tuotenumero (tilausnumero)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino360g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulakeKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus laskevalla reunallaKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ledien lukumäärä7
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä7
Viiveellisten puolijohdelähtöjen lukumäärä.1
Turvakoskettimien lukumäärä3
Apukosketinlähtöjen lukumäärä8
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-Luokka01
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up toe
Performance Level, stop 1, up tod
Luokka, Stop 04
Luokka, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
PFH-arvo, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
PFH-arvo, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1 2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys45mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta200mA
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi26.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi26.4VAC
Nimellisjännite DC, minimi20,4VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Sähköinen virrankulutus4,4W
Sähköinen virrankulutus5,2VA
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi15ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen60ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen200ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesReleiden K1 tilaReleiden K2 tilaReleiden K3 tilaReleiden K5 tilaSisäinen käyttöjännite Ui
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)HätäpysäytyspainikkeetKöysihätäpysäyttimetsuojusTurvatunnistinTurvavaloverho
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)1-kanavaista ohjausta varten kytke NC-kosketin S11/S12-liittimeen ja siltaa S21/S22 + S31/S322-kanavaista, ristiinjohdotuksen valvonnalla varustettua ohjausta varten kytke NC-kosketin S11/S12 ja S31/S32liittimiin ja siltaa S21/S22Aikaviive: Päästöhidastettujen turvalähtöjen 37/38 aikaviiveen voi säätää välillä 1 – 30 sekuntia (ks. asetusohjeet).Aikaviiveen keskeytys: Päästöviive voidaan lopettaa aikaisemmin RT-tulon avulla. RT-tulon ansiosta aikaviiveellinen turvapiiri 37/38 on mahdollista ”kytkeä pois” ennen asetun ajan kulumista loppuun.F1 = hybridisulakeF2 = apukosketinlähtöjen sulakeKytke turvavalopuomin/verhon potentiaaliset p-tyypin lähdöt liittimiin S12/S22. Laitteilla on oltava sama referenssipotentiaali.Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.Ohjausjärjestelmä tunnistaa valvontapiirin johdinkatkon ja maasulun.Päästöviiveen asetus tehdään kotelon etukannen alla olevalla potentiometrillä.Relelähdöt: 2-kanavainen ohjaus kontaktorien tai releiden pakkotoimisten koskettimien kautta mahdollistaa koskettimien kapasiteetin tai lukumäärän lisäämiseen .Start/Resetpainike: Laskevan reunan -toiminto ohjelmoidaan kotelon kannen alla olevalla AF-kytkimellä (kytkentäasento = 1). Automaattinen käynnistys ohjelmoidaan siltaamalla X3/X5 ja kytkemällä AF-kytkin asentoon 0. Kanavien välinen sallittu aikaero onTulotaso: Esimerkissä näkyy turvaoven kaksikanavainen valvonta, jossa kaksi rajakytkintä, joista toinen pakkoavauksella, ulkoinen kuittauspainike (R) ja takaisinkytkentäpiiri (H2). (esimerkki ilman ristiinjohdotuksen valvontaa)Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.10.2026 klo 07.11