SRB301ST 230V
Tuotenumero:101170099

Tuotekuvaus
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
Tilaustiedot
Varatuotenumero101177167
TuotekuvausSRB301ST 230V
Tuotenumero (tilausnumero)101170099
EAN (European Article Number)4250116201822
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino250g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulakeKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus laskevalla reunallaKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ledien lukumäärä3
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH value2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage48 ... 240 VAC
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage48 ... 240 VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi48VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi240VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi48VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi240VAC
Sähköinen virrankulutus2,8VA
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti80ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti20ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen100ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen20ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesReleiden K1 tilaReleiden K2 tila
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)HätäpysäytyspainikkeetKöysihätäpysäyttimetsuojus
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)1-kanavaista ohjausta varten kytke NC-kosketin S11/S12-liittimeen ja siltaa S12/S22.Automaattinen resetointi: automaattinen resetointi ohjelmoidaan yhdistämällä takaisinkytkentäpiiri päätteisiin S12/X3. Jos takaisinkytkentäpiiriä ei tarvita,liittimet oikosuljetaan keskenään.Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.Ohjausjärjestelmä tunnistaa valvontapiirissä olevan johdinkatkon.Relelähdöt: 2-kanavainen ohjaus kontaktorien tai releiden pakkotoimisten koskettimien kautta mahdollistaa koskettimien kapasiteetin tai lukumäärän lisäämiseen .Tulotaso: Esimerkissä näkyy turvaoven kaksikanavainen valvonta, jossa kaksi rajakytkintä, joista toinen pakkoavauksella, ulkoinen kuittauspainike (R) ja takaisinkytkentäpiiri (H2).
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.10.2026 klo 05.59