SRB301ST-24V-(V.2)
Tuotenumero:103006151

Tuotekuvaus
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot
- Sopii pulssitettujen jännitelähtöjen (AOPD) signaalinkäsittelyyn, esim. turvavalopuomit/verhot
- Sopii turvamagneettikytkimille
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
Tilaustiedot
TuotekuvausSRB301ST-24V-(V.2)
Tuotenumero (tilausnumero)103006151
EAN (European Article Number)4030661521589
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
HuomioDiscontinued product
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULusTILVATÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 81-20/-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino280g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulakeKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus laskevalla reunallaKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ledien lukumäärä5
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up toe
Luokka, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-arvo, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Irrotettavat ruuviliittimet
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus120mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys10 g / 11 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Rated operating voltage24VDC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi26.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi26.4VAC
Nimellisjännite DC, minimi20,4VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Sähköinen virrankulutus2W
Sähköinen virrankulutus4,9VA
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti100ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti25ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi32ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen100ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen15ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)QS: Oikosulkutunnistuksen tila (LED palaa, kun oikosulkutunnistus on aktivoitu).
Indicated operating statesOperating voltage UBReleiden K1 tilaReleiden K2 tilaSisäinen käyttöjännite Ui
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)HätäpysäytyspainikkeetKöysihätäpysäyttimetsuojusTurvatunnistinTurvavalokennot
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)1-kanavaista ohjausta varten kytke NC-kosketin S11/S12liittimeen ja siltaa S12/S22 (QS-kytkin = nQS)Automaattinen resetointi: automaattinen resetointi ohjelmoidaan yhdistämällä takaisinkytkentäpiiri päätteisiin S12/X3. Jos takaisinkytkentäpiiriä ei tarvita,liittimet oikosuljetaan keskenään.F1 = hybridisulakeKytke turvavalopuomin/verhon potentiaaliset p-tyypin lähdöt liittimiin S12/S22. Laitteilla on oltava sama referenssipotentiaali. (QS-kytkin = nQS)Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.Kytkimen asetukset: Oikosulkusuojaus (tehdasasetus) ohjelmoidaan etukannen alla olevalla kytkimellä: Asento nQS (ylhäällä): ei oikosulkusuojausta, sopii 1-kanavaiseen kytkentään ja jännitetuloille. Asento QS (alhaalla): oikosulkusuojaus, sopii 2-kanavaisiOhjain tunnistaa valvontapiirissä olevan oikosulun, johdinkatkon ja maasulun.Relelähdöt: 2-kanavainen ohjaus kontaktorien tai releiden pakkotoimisten koskettimien kautta mahdollistaa koskettimien kapasiteetin tai lukumäärän lisäämiseen .Tulotaso: Esimerkissä näkyy turvaoven kaksikanavainen valvonta, jossa kaksi rajakytkintä, joista toinen pakkoavauksella, ulkoinen kuittauspainike (R) ja takaisinkytkentäpiiri (H2).
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.09.2026 klo 04.02