SRB303SQP-SS-24V
Tuotenumero:103008086

Tuotekuvaus
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
Tilaustiedot
TuotekuvausSRB303SQP-SS-24V
Tuotenumero (tilausnumero)103008086
EAN (European Article Number)4030661518848
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino480g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulakeKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Palautus laskevalla reunallaKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä3
Ledien lukumäärä4
Turvakoskettimien lukumäärä, STOP 03
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up toe
Luokka, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-arvo, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
PFD value1,80 x 10⁻⁴
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät EN 60947-1
PistokeliitinJäykkä tai taipuisaRuuviliitäntä, pisto
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,5Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys45mm
Korkeus120mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys10 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Rated operating voltage24VDC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi26.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi26.4VAC
Nimellisjännite DC, minimi20,4VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Sähköinen virrankulutus3W
Sähköinen virrankulutus7,5VA
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti50ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti20ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen80ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen15ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesPosition relay K1/K2Sisäinen käyttöjännite UiUB: syöttöjännite olemassa
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvareunat
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 13.01