SRB401EM-230V
Tuotenumero:101182857
Arkisto

Tuotekuvaus
- Laajennusmoduuli koskettimien lisäystä varten
- 4 turvakoskettimet, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
Varatuotenumero101196811
TuotekuvausSRB401EM-230V
Tuotenumero (tilausnumero)101182857
EAN (European Article Number)4250116202454
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino260g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ledien lukumäärä1
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä4
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up toe
Luokka, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-arvo, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage230 VAC -15 % / +6 %
Rated operating voltage230VAC
Nimellisvirta50mA
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi195.5VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi243.8VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi195.5VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi243.8VAC
Sähköinen virrankulutus1W
Sähköinen virrankulutus1VA
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi35ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen30ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesPosition relay K1/K2
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Kytkentäkaaviossa näkyy laajennusmoduuli SRB...-turvareleen ohjaamana suojukset suljettuina ja jännitteettömässä tilassa.Laajennusmoduulin liittimet X1 ja X2 on kytkettävä takaisinkytkentäpiiriin tai turvarelemoduulin kuittauspiiriin.Lähdöt: turvareleeseen 1-kanavaisena kytketty laajennusmoduuli soveltuu lähtökoskettimien vahvistamiseen tai monistamiseen.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.09.2026 klo 16.54