SRB402NE 230V
Tuotenumero:101178397

Tuotekuvaus
- Sopii turvamagneettikytkimille (sisäinen virran- ja jännitteenrajoitus)
- Mahdollisuus kytkeä koskettimeton päätykytkin tai nopeuden alennuskytkin
- 2 turvakoskettimet, Katkaisutaso 1;
2 turvakoskettimet, Katkaisutaso 2 - 2 Hälytyslähdöt
Tilaustiedot
Varatuotenumero101178532
TuotekuvausSRB402NE 230V
Tuotenumero (tilausnumero)101178397
EAN (European Article Number)4250116202423
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino550g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Irrotettavat liittimetKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä2
Ledien lukumäärä7
Avautuvien kosk. lukumäärä4
Turvakoskettimien lukumäärä4
Apukosketinlähtöjen lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-1EN IEC 61508
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
PFH value2,00 x 10⁻⁸/h
Performance Level, stop 0, up toe
Luokka, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys45mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage230 VAC -15 % / +10 %
Rated operating voltage230VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi195.5VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi253VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi195.5VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi253VAC
Sähköinen virrankulutus6W
Sähköinen virrankulutus7,8VA
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti80ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti20ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen100ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen20ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAg-Ni, itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesReleiden K1 tilaReleiden K2 tilaReleiden K3 tilaReleiden K5 tilaSisäinen käyttöjännite Ui
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)suojusTurvatunnistin
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)(H2) = takaisinkytkentäpiiriEsimerkissä näkyy 1-kanavainen kytkentä, jossa kosketin A on turvaoven valvontaa varten; ainakin yhdessä koskettimessa on pakkoavaus; ulkoisella kuittauspainikkeella (R).Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu jännitteettömässä tilassa rajakytkinten ollessa vapaina.Ohjausjärjestelmä tunnistaa valvontapiirin johdinkatkon ja maasulun.Relelähdöt: 1-kanavainen ohjaus kontaktorien tai releiden pakkotoimisten koskettimien kautta mahdollistaa koskettimien kapasiteetin tai lukumäärän lisäämiseen .
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.10.2026 klo 18.07