SSG-SB-L
Tuotenumero:-

Tuotekuvaus
- Vankka rakenne
- 2-kanavainen järjestelmä
- Helppo asennus
Tilaustiedot
TuotekuvausSSG-SB-L
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MateriaaliPU flexible foam
Pinnan materiaali / pintamateriaaliPolyurethane PUR
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Esijohdotettujen kaapelien määrä1
Kaapelijohtojen lukumäärä4
Turvaluokitus
Performance Level, up tod
Luokka EN ISO 13849 mukaan3
PFH arvo3,16 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Toimintavoima600N
Note (Actuating force)Pyöreällä rungolla Ø 80 mm
Admissable load3.35N/mm2
Notice (Admissable load)Pyöreällä rungolla Ø 80 mm
Active switching area, minimum-45°
Active switching area, maximum+45°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
johdon poikkipinta-ala0,34mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Levesy, minimi200mm
Leveys, maksimi3.000mm
Height, minimum80mm
Korkeus, maksimi300mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP54
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Groove strips for fastening are included in scope of delivery.
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSRB 301STSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Special design on request
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 01.17