SSW303HV-2S
Tuotenumero:103037586

Tuotekuvaus
- Turvapysäytysvahdit
- 3 turvakoskettimet
- Pysähdyksen anturiton tunnistus sähkömagneettikentän valvonnan avulla
- Suora liitäntä kolmevaihemoottoreihin
Tilaustiedot
TuotekuvausSSW303HV-2S
Tuotenumero (tilausnumero)103037586
EAN (European Article Number)4030661546438
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULusIFA
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino500g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus Kyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä3
Ledien lukumäärä5
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimi65
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up toe
Luokka, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-arvo, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
PistokeliitinJäykkä tai taipuisaRuuviliitäntä, pisto
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys45mm
Korkeus120mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 ... 9 Hz, Amplitudi 3,5 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus8kV
Rated impulse withstand voltage Uimp, relay output6kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -10 % / +20 %
Operating voltage24 ... 230 VAC
Ripple voltage10%
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage24VDC
Rated operating voltage24 ... 230 VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi21.6VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi253VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi21.6VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi253VAC
Sähköinen virrankulutus, maksimi4W
Sähköinen virrankulutus, maksimi8,5VA
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi15ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, pysähtymisen tunnistamisen jälkeen, noin {ms}2.000ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgSn0 + Au, itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesERR: virhe, toimintahäiriöKytkentätilaOUT, vihreä: sallittu toimintaUB: syöttöjännite olemassa
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)turvapysäytysvalvonta
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.08.2026 klo 13.16