STW-SL-08
Tuotenumero:-

Tuotekuvaus
- Up to 6000 mm total length
- Three different profile section sizes available
- Angled special forms on request
Tilaustiedot
TuotekuvausSTW-SL-08
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Pinnan materiaali / pintamateriaaliNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSWeight specification per metre
Turvaluokitus
Performance Level, up tod
Luokka EN ISO 13849 mukaan3
PFH arvo2,00 x 10⁻⁸/h
Note (PFH-value)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Admissable load15N/mm2
Notice (Admissable load)Pyöreällä rungolla Ø 80 mm
Active switching area, minimum-15°
Active switching area, maximum+15°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus5m
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla, 2-napainen
johdon poikkipinta-ala0,34mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Levesy, minimi120mm
Leveys, maksimi6.000mm
Ohjainpään leveys40mm
Ohjainpään korkeus61mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature+5 ... +50 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSRB 303SQP-SS
Huomautus
Note (General)Special design on request
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.09.2026 klo 10.26