SVE1/SR/202BR/BR-3Ö-24VDC
Tuotenumero:103044309

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausSVE1/SR/202BR/BR-3Ö-24VDC
Tuotenumero (tilausnumero)103044309
EAN (European Article Number)4030661562568
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
eCl@ss number, version 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Kotelon väriHopeamusta
Avaimen väriHopea
Avaimenperän (avaimen pään) väriRuskea
Bruttopaino1.020g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimetKyllä
KäsinvapautusKyllä
Apukoskettimien lukumäärä2
Avainvalintakytkimen numero1
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Avainvalintakytkimen asentokeskitetty
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Avaimen numero202
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus144mm
Leveys96mm
Korkeus171mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20IP65
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Nimellisjännite24VDC
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
Sähköinen virrankulutus, maksimi8,5W
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Switching elementMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/2 NC, NC contacts in series
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääKey and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies): Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies)
Huomautus
Note (General)See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable
Key 1-3 in pos. 1. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC closed, key not withdrawable.
Key 1-3 in pos. 2. Ma
Key 1-3 in pos. 1. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC closed, key not withdrawable.
Key 1-3 in pos. 2. Ma
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.07.2026 klo 01.03