SVM1/60-10/110/A
Tuotenumero:101213528

Tuotekuvaus
- Avainvalintakytkimien koontiyksikkö 10 avaimelle
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausSVM1/60-10/110/A
Tuotenumero (tilausnumero)101213528
EAN (European Article Number)4030661580760
eCl@ss number, version 12.027-37-12-90
eCl@ss number, version 11.027-37-12-90
eCl@ss number, version 9.027-37-12-90
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Tilauksen/kyselyn yhteydessä on ilmoitettava tarvittavat lukon sarjanumerot "X" (pääavain) ja "Y" (apuavain) (esim. SVM1/111-10/222/A)! Jos lukon sarjanumeroa ei ilmoiteta tilauksen yhteydessä valitsemme satunnaisen numeron. Tilattaessa täyty
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Toimintaperiaatemekaaninen
DesignAssembly housing
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Lukkotapin materiaaliMessinki (Me)
Kotelon väriHarmaa
Avaimen väriHopea
Avaimenperän (avaimen pään) väriHopea
Bruttopaino2.600g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Number of keys10
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Key number of primary key60
Key number of secondary key110
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus240mm
leveys120mm
Korkeus113,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus5/h
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääSVM with 10 secondary key and 1 emergency key, without primary key
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)SHGVSVE
Huomautus
Note (General)See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.10.2026 klo 04.32