SVM1/70-10/120/E
Tuotenumero:101213859

Tuotekuvaus
- Avainvalintakytkimien koontiyksikkö 6 avaimelle
- Avainvalintakytkimien koontiyksikkö 10 avaimelle
- Kotelo ruostumatonta terästä
Tilaustiedot
TuotekuvausSVM1/70-10/120/E
Tuotenumero (tilausnumero)101213859
EAN (European Article Number)4030661579634
eCl@ss number, version 12.027-37-12-90
eCl@ss number, version 11.027-37-12-90
eCl@ss number, version 9.027-37-12-90
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Tilauksen/kyselyn yhteydessä on ilmoitettava tarvittavat lukon sarjanumerot "x1x" (pääavain) ja "x2x" (apuavain) (esim. SVM1/111-6/222/E)! Jos lukon sarjanumeroa ei ilmoiteta tilauksen yhteydessä valitsemme satunnaisen numeron. Tilattaessa tä
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääSVM with 10 secondary key and 1 emergency key, without primary key
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Toimintaperiaatemekaaninen
DesignMounting plate
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Lukkotapin materiaaliMessinki (Me)
Kotelon väriHopea
Avaimen väriHopea
Avaimenperän (avaimen pään) väriHopea
Bruttopaino2.600g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
Number of keys10
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Key number of primary key70
Key number of secondary key120
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus180mm
leveys120mm
Korkeus52,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP40
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus5/h
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)SHGVSVE
Huomautus
Note (General)See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.11.2026 klo 03.23