SZ201-2
Tuotenumero:103064844

Tuotekuvaus
- Sopii asennettavaksi vaarallisen alueen sisä- ja ulkopuolelle
- Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
- Lukituslevy, jossa 6 reikää
Tilaustiedot
TuotekuvausSZ201-2
Tuotenumero (tilausnumero)103064844
EAN (European Article Number)4030661686721
Yleiset ominaisuudet
Ohjainten materiaaliPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Toimintaelimen väripunainen
Bruttopaino72g
Material of the holderMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Colour of the holdermusta
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus102mm
leveys20mm
Korkeus34,5mm
Halkaisija, reikä8,8mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.10.2026 klo 03.09