SZ40
Tuotenumero:103053182

Tuotekuvaus
- Sopii asennettavaksi vaarallisen alueen sisä- ja ulkopuolelle
- Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
- Lukituslevy, jossa 6 reikää
Tilaustiedot
TuotekuvausSZ40
Tuotenumero (tilausnumero)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Yleiset ominaisuudet
Ohjainten materiaaliPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Kotelon väripunainen
Toimintaelimen värimusta
Bruttopaino69g
Material of the holderMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Colour of the holdermusta
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screws2x M5
Type of the screw headFlat head screw
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus109mm
leveys19mm
Korkeus12mm
Halkaisija, reikä6mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.10.2026 klo 04.58