T. 064-21Y-1877
Tuotenumero:101188903

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
- 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
- 3 tai 4 Koskettimet
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausT. 064-21Y-1877
Tuotenumero (tilausnumero)101188903
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
Slide formKuula
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Contact opening2 x 4 mm
Tunnistusnopeus, minimi0,1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinScrew terminals M25
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi4 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus171mm
Leveys156mm
Korkeus111mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta25A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-1525A
Kytkinosa2 NO contacts, 1 NC contact
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillat
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.07.2026 klo 17.41