T 415-11-1-P4
Tuotenumero:101064176

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Ruuviliitäntä
Tilaustiedot
TuotekuvausT 415-11-1-P4
Tuotenumero (tilausnumero)101064176
EAN (European Article Number)4030661096414
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
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Setting
screw: Galvanized steel
screw: Galvanized steel
Bruttopaino25g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima10N
Contact opening2 x 3 mm
Tunnistusnopeus, minimi60mm/min
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-136A
KytkinosaChange-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus3.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenSilver (AgNi 15)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.08.2026 klo 08.22