schmersal_s_icon.png

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

Tuotenumero: 101163278

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
STappityönnin S
2STeleskooppityönnin 2S
RRullatyönnin R
KRullavipu K
JRullavipu J
2CHaarukkavipu 2C
LRullavarsi L
DRullavarsi D

(2)
011 avautuva kosketin (NC)
101 sulkeutuva kosketin (NO)

(3)
TLaajan lämpötilan malli ja tropiikkiversio keraamisilla eristeillä -40 °C … +200 °C
1276-2kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Suojausluokka IP65
  • Metallikotelo
  • 1 Kosketin
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

Tuotenumero (tilausnumero)

101163278

EAN (European Article Number)

4030661203188

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

INMETRO

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Slide form

Kuula

Kotelon materiaali

Valurauta, sinkitty

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

1.250 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Tappityönnin

Aktivointikulma

20 °

Contact opening

2 x 6 mm

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

1 m/s

Note (Actuating speed)

Tunnistusnopeus pystysuunnassa

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

1,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

63 mm

Leveys

106 mm

Korkeus

97 mm

Työntimen halkaisija

10 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

16 A

Käyttöluokka AC-15

4 A

Kytkinosa

Avautuva (NC)

1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)

1 sulkeutuva kosketin (NO)

Note (Switching element)

kaksoiskatkaisulla

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Huomautus

Note (General)

Ohjaintapin sivulta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.9.2025 5.20