schmersal_s_icon.png

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

Artikelnummer: 101163278

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SStødstang S
2STeleskoparm 2S
RRulletrykstang R
KRullearm udadvent K
JRulle arm udadvendt J
2CGaffelhåndtag 2C
LRullearm L
DRullearm D

(2)
011 brydekontakt (NC)
101 sluttekontakter (NO)

(3)
Ttemperatur- og tropefast udførelse med keramisk isolering, fra von -40 °C - +200 °C
1276-2guldbelagte kontakter
2186Beskyttelsesklasse IP66
1090Drejehåndtag eller svingarm ? af saltvandsbestandig messing. Fastsat spænding 500 VAC
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Beskyttelses klasse IP65
  • metal hus
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundudstyr)

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101163278

EAN (European Article Number)

4030661203188

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

INMETRO

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Stempelform

Sfære

Materiale til kapsling

Cast iron, galvaniseret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

1.250 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Aktuator

Startvinkel

20 °

Kontakt åbning

2 x 6 mm

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

1,5 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

63 mm

Bredde på føler

106 mm

Højde på føler

97 mm

Diameter på knast

10 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

16 A

Brugskategori AC-15

4 A

Koblingselement

Åbner (NC)

1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)

1 sluttekontakter (NO)

Bemærk (koblingselement)

med dobbelt brydning

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Bemærk

Bemærk (generelt)

Aktivering fra siden skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres betydeligt.


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.09.2025 00.34