T. 422-10Y-M20-1090/ 2186
T. 422-10Y-M20-1090/ 2186
Downloads
Typebenaming van het product: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stoter S |
2S | Telescoopstoter 2S |
R | Rolstoter R |
K | Rolhefboom K |
J | Rolhefboom J |
2C | Vorkhefboom 2C |
L | Roldraaihefboom L |
D | Roldraaihefboom D |
(2) | |
01 | 1 verbreekcontact (NC) |
10 | 1 maakcontact (NO) |
(3) | |
T | Temperatuur- en tropenbestendig model met keramische isolatie van -40 °C … +200 °C |
1276-2 | vergulde contacten |
2186 | Beveiligingsklasse IP66 |
1090 | Zwenkhendelbevestiging van zeewaterbestendig messing. Nominale spanning 500 VAC |
- Afdichtingsgraad IP65
- metaalbehuizing
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
T. 422-10Y-M20-1090/ 2186 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101163278 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661203188 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
DNV CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Stotervorm |
Kogel |
Materiaal van de behuizing |
Grijs gietijzer, verzinkt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
1.250 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
stoter |
Aanloophoek |
20 ° |
Contactopening |
2 x 6 mm |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
63 mm |
Breedte van de sensor |
106 mm |
Hoogte van de sensor |
97 mm |
Diameter van de stoter |
10 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
16 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG) 1 maakcontact (NO) |
Opmerking (schakelelement) |
met dubbele onderbreking |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Zijdelingse bediening moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
DNV-GL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/07/2024 21:24