T. 441-11Y-966
Tuotenumero:101081746

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M20
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( peruskomponentti)
- Soveltuu raskaaseen käyttöön
Tilaustiedot
TuotekuvausT. 441-11Y-966
Tuotenumero (tilausnumero)101081746
EAN (European Article Number)4030661019970
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino2.042g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvaluokitus
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Contact opening2 x 6 mm
Actuation directioneach time 60° right-hand side and left-hand side rotation
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus63mm
Leveys106mm
Korkeus99mm
Rullan halkaisija32mm
Varren pituus32mm
Varren leveys32mm
Vivun korkeus159mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-40 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus3.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.07.2026 klo 18.31