T 697-01-3
Tuotenumero:101055453

Tuotekuvaus
- ruuvi- tai lattaliittimet
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausT 697-01-3
Tuotenumero (tilausnumero)101055453
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaalipaineensäätö muovi
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Kannen materiaaliMuovi, kestomuovi
Bruttopaino20g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima4N
Avaimen ulostyöntövoima, minimi1N
Tunnistusnopeus, minimi60mm/min
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
KytkinosaNC contact with double break
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus30.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenSilver (AgNi 15)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.09.2026 klo 13.22