Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. M 330 Rullavarsi 8H
  2. T/M 330 roller lever 8H
T/M 330 roller lever 8H

T/M 330 roller lever 8H

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
23 Tuotteet
MV8H 330-11Y-RVA

MV8H 330-11Y-RVA

Tuotenumero 131057679

Position switch

MV8H 330-11Y-AUNI

MV8H 330-11Y-AUNI

Tuotenumero 131057686

Position switch

MV8H 330-11Y-RMS

MV8H 330-11Y-RMS

Tuotenumero 131094618

Position switch

MV8H 330-11Y-A-RVA

MV8H 330-11Y-A-RVA

Tuotenumero 131103044

Position switch

MV8H 330-11Y-A-RMS

MV8H 330-11Y-A-RMS

Tuotenumero 131103045

Position switch

MV8H 330-11Y-A-M20

MV8H 330-11Y-A-M20

Tuotenumero 131154017

Position switch

MV8H 330-11Y-M20

MV8H 330-11Y-M20

Tuotenumero 131167334

Position switch

MV8H 330-11Y-A-1366

MV8H 330-11Y-A-1366

Tuotenumero 131155140

Position switch

MV8H 330-11Y-M20-1366

MV8H 330-11Y-M20-1366

Tuotenumero 131160613

Position switch

TV8H 330-11Y-1903

TV8H 330-11Y-1903

Tuotenumero 131099849

Position switch

MV8H 330-11Y-RVA -1164

MV8H 330-11Y-RVA -1164

Tuotenumero 131057690

Position switch

MV8H 330-11Y-1202-2

MV8H 330-11Y-1202-2

Tuotenumero 131057692

Position switch

MV8H 330-11Y-A-1064

MV8H 330-11Y-A-1064

Tuotenumero 131095820

Position switch

MV8H 330-11Y-1837-2

MV8H 330-11Y-1837-2

Tuotenumero 131096129

Position switch

MV8H 330-11Y-A-1792-3

MV8H 330-11Y-A-1792-3

Tuotenumero 131096208

Position switch

MV8H 330-11Y-AUNI-1366

MV8H 330-11Y-AUNI-1366

Tuotenumero 131057687

MV8H 330-11Y-981

MV8H 330-11Y-981

Tuotenumero 131057698

Position switch

MV8H 330-11Y-1202-1

MV8H 330-11Y-1202-1

Tuotenumero 131057707

Position switch

MV8H 330-11Y-A-1789-2

MV8H 330-11Y-A-1789-2

Tuotenumero 131100336

Position switch

MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366

MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366

Tuotenumero 131127895

Position switch

MV8H 330-11Y-1020-1

MV8H 330-11Y-1020-1

Tuotenumero 131151123

MV8H 330-11Y-1172

MV8H 330-11Y-1172

Tuotenumero 131158902

Position switch

MV8H 330-11Y-U180-M20-1366

MV8H 330-11Y-U180-M20-1366

Tuotenumero 131169940

23 löydetyt tulokset