T1K 355-03ZH
Tuotenumero:151148282

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Tilaustiedot
TuotekuvausT1K 355-03ZH
Tuotenumero (tilausnumero)151148282
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon rakenneVakiorakenne
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino263g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavipu
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi17N
Tunnistusnopeus, maksimi0,5m/s
Note (Actuating speed)Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Toiminnan vääntömomentti, minimi0,3Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38mm
Leveys66,7mm
Korkeus118,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
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
Käyttöluokka DC-134A
Kytkinosa3 Avautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoimiset porrastetut koskettimet
Värähtelyaika, maksimi2ms
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 22.11