T1R 236-02Z-U180
Arkisto
Tuotenumero:101108626

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Ohjainpää 180° käännettynä
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°