T2FH 232-22UEDR/22UEDR
Tuotenumero:101217044
Arkisto

Tuotekuvaus
- kaksipolkiminen malli
- 2 Kaapeliläpivientejä M25
- Suojakotelo isolla aukolla
- Erittäin vakaa
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausT2FH 232-22UEDR/22UEDR
Tuotenumero (tilausnumero)101217044
EAN (European Article Number)4030661413518
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss number, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
Kannen materiaaliAlumiini
Polkimen materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
suojakotelon materiaaliAlumiini
Bruttopaino4.057g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
AsennoituvaKyllä
Sopii hätäkatkaisuun Kyllä
SuojaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Polkimien lukumäärä, avautuva kosketin (NC)2
Polkimen lukumäärä, sulkeutuva kosketin (NC)2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys295mm
Korkeus189mm
Syvyys274mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
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
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoimiset juontokoskettimet
kytkentätaajuus3.600/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 20.56