/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Evästeet / Tietosuoja
+358 46 875 7704
Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
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
Kirjautuminen
More
035 roller lever 2L
T2L 035-02Z
T2L 035-02Z
Tuotenumero:
101056296
Tuotekuvaus
Metallikotelo
58 mm x 142 mm x 61,5 mm (peruskomponentti)
kuulalaakeroitu akseli
3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Suojausluokka IP67
Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
Lisää seurantalistalle
Vertaa
Tuotekysely
Tilauskoodi