T2L 035-20Z
Tuotenumero:101056298

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (peruskomponentti)
- kuulalaakeroitu akseli
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Suojausluokka IP67
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausT2L 035-20Z
Tuotenumero (tilausnumero)101056298
EAN (European Article Number)4030661016269
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formRulla
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino1.725g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Turvaluokitus
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavarsi
Rullan materiaaliMetalli
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact opening2 x 2,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala13AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus21mm
Ohjainpään leveys36mm
Ohjainpään korkeus73mm
Rullan leveys8mm
Rullan halkaisija36mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus3.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.09.2026 klo 08.17