T2S 422-01Y
Tuotenumero:101058527
Arkisto

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 1 Kosketin
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
- Suojausluokka IP65
- Suurella jälkiliikkeellä
- Ohjain ruostumattomalla kuulapäällä
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausT2S 422-01Y
Tuotenumero (tilausnumero)101058527
EAN (European Article Number)4030661032757
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCDNV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formKuula
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino1.010g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktivointikulma20°
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus63mm
Leveys106mm
Korkeus133mm
Työntimen halkaisija10mm
ISO-kierteen halkaisijaM4
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta4.000mA
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa1 avautuvaa kosketinta (NC)
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateSlow action, double break
kytkentätaajuus3.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Ohjaintapin sivulta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.09.2026 klo 07.39