T3C 236-02Z-ST
Tuotenumero:151199528

Tuotekuvaus
- Pistokeliitin M12, 4-napainen
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausT3C 236-02Z-ST
Tuotenumero (tilausnumero)151199528
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss number, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Vivun materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino104g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä0
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiKääntövarsi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavauskulma12,5°
Pakkoavausvääntömomentti0,2Nm
Opening angle180°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinLiitin M12
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys93mm
Korkeus94,5mm
Ohjainpään korkeus78mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite50 V
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.08.2026 klo 21.31