T3K 335-12ZUE
Arkisto
Tuotenumero:101148270

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- EN 50041 rakenne
- Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa