T3K 336-11Z-M20-U90
Arkisto
Tuotenumero:101171823

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Ohjainpää 90° käännettynä
- EN 50041 rakenne
- Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°