T3Z 068-22YRG
Tuotenumero:101087883
Arkisto

Tuotekuvaus
- 2 kytkintä yhdessä kotelossa
- Metallikotelo
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 50 m
- Vankka rakenne
- Alhainen toimintavoima
Tilaustiedot
TuotekuvausT3Z 068-22YRG
Tuotenumero (tilausnumero)101087883
EAN (European Article Number)4030661057231
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
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Kotelon materiaaliHarmaavalurauta, polttomaalattu
Kannen materiaaliHarmaavalurauta, polttomaalattu
Vaijerin pituus, maksimi50m
Bruttopaino4.835g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MerkkilamppuKyllä
vetorengas palautus Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavarsi N300
Mekaaninen elinikä, minimi50.000kytkentäalue
Pakkoavauskulma32°
Toimintavoima, maksimi50N
Note (Actuating force)30 N köyden suuntaan
Actuation directionToimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle
Pakkoavausvoima, minimi50N
Pakkoavausvääntömomentti0,2Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-136A
Sähköinen virrankulutus5W
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tilanäyttö
Merkkilampun värikeltainen
Huomautus
Note (General)At 3 m distance intermediate wire supports are required, see accessories
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.08.2026 klo 09.41