T4R 256-20Z
Tuotenumero:151112749

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Vain asemointitehtäviin
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Muovikotelo
- suojaeristys
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°