T4V7H 336-02Z-2079-2
Arkisto
Tuotenumero:101147342

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Rulla portaaton, säädettävä pituus
- Toimitetaan myös suurella kumirullalla ja kiinteällä vivulla
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain
- EN 50041 rakenne
- Muovikotelo
- Vain asemointitehtäviin
- suojaeristys
- soveltuu hisseihin
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°