T4V7H 336-11Z-M20-1058
Arkisto
Tuotenumero:101171817

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Rulla portaaton, säädettävä pituus
- Toimitetaan myös suurella kumirullalla ja kiinteällä vivulla
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain
- EN 50041 rakenne
- Muovikotelo
- suojaeristys
- soveltuu hisseihin
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°