T4V7H 336-11ZUE-2138
Tuotenumero:153026433

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- kapea rakenne
- EN 50041 rakenne
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°